Utičnica s mogućnošću ožičenja
E60136
SDOGK120MKRFKSG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E60136
SDOGK120MKRFKSG
- Za prirasne enkodere s 12-polnim konektorom M23
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Siguran kabelski spoj zbog lemljenja
- Čvrsta metalna verzija
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,5...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...125 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 79 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 25 x 25 x 45 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
lemljeni priključak: ...1 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...6 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|