- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Spojke za enkodere
- E60120
Savitljive spojke za enkodere
E60120
COUPLING 25-6-8-32-KV
Savitljive spojke za enkodere
E60120
COUPLING 25-6-8-32-KV
- Prijenos okretnih gibova bez razmaka
- Učinkovito prigušenje vibracije
- Izvrsna kompenzacija pogreški u poravnanju
- Niski stupanj krutosti torzijske opruge
- Mala snaga obnavljanja
Otkazani artikal
Mehanički podaci
Težina [g] | 35,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Materijali | Aluminij |
Vanjski promjer D [mm] | 25 |
Unutarnji promjer 1 [mm] | 6 |
Unutarnji promjer 2 [mm] | 8 |
Duljina L [mm] | 32 |
Dubina stezne glavine [mm] | 8 |
Stezni vijak [mm] | M3 |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 6000 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | ± 0,5 |
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] | ± 0,35 |
Maks. kutno pomicanje [°] | ± 4,0 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |