- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Spojke za enkodere
- E60064
Savitljive spojke za enkodere
E60064
COUPLING 19,2-6-6-28-KV
Savitljive spojke za enkodere
E60064
COUPLING 19,2-6-6-28-KV
- Prijenos okretnih gibova bez razmaka
- Učinkovito prigušenje vibracije
- Izvrsna kompenzacija pogreški u poravnanju
- Niski stupanj krutosti torzijske opruge
- Mala snaga obnavljanja
Mehanički podaci
Težina [g] | 18,1 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 19 / L = 28 |
Materijali | Aluminij |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm |
Vanjski promjer D [mm] | 19 |
Unutarnji promjer 1 [mm] | 6 |
Unutarnji promjer 2 [mm] | 6 |
Dubina stezne glavine [mm] | 6,5 |
Stezni vijak [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Duljina [mm] | 28 |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 6000 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | ± 0,4 |
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] | ± 0,25 |
Maks. kutno pomicanje [°] | ± 4,0 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |