- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Spojke za enkodere
- E60062
Savitljive spojke za enkodere
E60062
COUPLING 19,2-4-6-22-SV
Savitljive spojke za enkodere
E60062
COUPLING 19,2-4-6-22-SV
- Prijenos okretnih gibova bez razmaka
- Učinkovito prigušenje vibracije
- Izvrsna kompenzacija pogreški u poravnanju
- Niski stupanj krutosti torzijske opruge
- Mala snaga obnavljanja
Mehanički podaci
Težina [g] | 14,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 19 / L = 22 |
Materijali | Aluminij |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | pritezni vijci zakretnog momenta: 80 Ncm |
Vanjski promjer D [mm] | 19 |
Unutarnji promjer 1 [mm] | 4 |
Unutarnji promjer 2 [mm] | 6 |
Dubina stezne glavine [mm] | 6 |
Stezni vijak [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Duljina [mm] | 22 |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 8000 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | ± 0,4 |
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] | ± 0,25 |
Maks. kutno pomicanje [°] | ± 3,5 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |