- Proizvodi
- E60049
Spojivi utikač
E60049
SSTGR120ALLFKZE
Spojivi utikač
E60049
SSTGR120ALLFKZE
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,5...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...125 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 33 x 33 x 75 |
---|---|
Materijali | Mjed presvućeno plastikom |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, presvućeno plastikom |
Zaporna matica materijala | Mjed, presvućeno plastikom |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
lemljeni priključak: ...1 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x Bajonet, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, presvućeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvućeno plastikom |
---|