You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Spojke za enkodere
  5. E60028

Savitljive spojke za enkodere

E60028

COUPLING 25-6-10-24-SV

Savitljive spojke za enkodere

E60028

COUPLING 25-6-10-24-SV

  • Prijenos okretnih gibova bez razmaka
  • Učinkovito prigušenje vibracije
  • Izvrsna kompenzacija pogreški u poravnanju
  • Niski stupanj krutosti torzijske opruge
  • Mala snaga obnavljanja
Mehanički podaci
Težina [g] 27
Dimenzije [mm] Ø 25 / L = 24
Materijali Aluminij
Zakretni moment pritezanja [Nm] pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm
Vanjski promjer D [mm] 25
Unutarnji promjer 1 [mm] 6
Unutarnji promjer 2 [mm] 10
Dubina stezne glavine [mm] 7
Stezni vijak [mm] M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Duljina [mm] 24
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 8000
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] ± 0,5
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] ± 0,3
Maks. kutno pomicanje [°] ± 4,0
Opaske
Opaske
Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.
Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja 1 kom.