Mjerni kotač
E60007
MEASURING WHEEL U:200 N:06
Mjerni kotač
E60007
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- Za uporabu u kombinaciji s enkoderima
- Za točno mjerenje brzine remena
- Za točno linearno mjerenje u dijagonalnim postupcima rezanja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | kaučuk |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 63,2 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 6 |
Vanjski promjer [mm] | 63,6 |
Materijali | kotač: Aluminij; površinske značajke: PU |
Površinska tvrdoća | 60 Shore A |
Opseg [mm] | 200 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|