Spojna ploča za senzore razine
E43381
LAUNCHING PLATE 3/4NPT
Spojna ploča za senzore razine
E43381
LAUNCHING PLATE 3/4NPT
- Opcionalno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
- Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje u poklopac rezervoara
- Potrebno za rad na spremnicima s plastičnim poklopcem
Primjena
Dizajn | za senzore razine LR |
---|---|
Tlak spremnika [bar] | -1...16 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 634,65 |
---|---|
Materijali | temeljna ploča: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Adapter: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 6...9 |
Spajanje senzora | spoj navojem 3/4" NPT Unutarnji navoj |
Procesni priključak | prirubnica Ø 180 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|