Spojna ploča za senzore razine
E43380
LAUNCHING PLATE G3/4
Spojna ploča za senzore razine
E43380
LAUNCHING PLATE G3/4
- Opcionalno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
- Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje u poklopac rezervoara
- Potrebno za rad na spremnicima s plastičnim poklopcem
Primjena
Dizajn | za senzore razine LR |
---|---|
Tlak spremnika [bar] | -1...16 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 627,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 6...9 |
Spajanje senzora | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | prirubnica Ø 180 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|