Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E43379
ADAPT G3/4 - WELDING SOCKET
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E43379
ADAPT G3/4 - WELDING SOCKET
- Za postavljanje senzora razine s navođenim valnim radarom u spremnike
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
- Za uporabu u industrijskim uvjetima
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 50 | |
---|---|---|
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 21,6 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 31,8 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|