O-prsten
E43339
O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW
O-prsten
E43339
O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW
- Pouzdano aksijalno i radijalno brtvljenje
- Zabrtvljeno čak i pri iznimno visokom sustavnom tlaku
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,75 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 6,5 |
Vanjski promjer [mm] | 9,5 |
Materijali | FKM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|