Vijčana spojka s prekrivnim limom
E43331
SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM
Vijčana spojka s prekrivnim limom
E43331
SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM
- S hidrauličkim okvirom za smanjenje volumnog protoka pri visokom sistemskom tlaku
- Za postavljanje monitora za praćenje čestica ulja u cijevi
- Otpornost na iznimno visoki tlak
- S procesnim spojem Minimess
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 630 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 76,2 |
---|---|
Materijali | kućište utičnice: čelik (1,0718); površinske značajke: cink / nikal Sivo; Brtva: NBR |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | M16 x 2 Minimess |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|