Stezni adapter za procesne senzore
E43322
VARIABLE CLAMP ADAPTER 250
Stezni adapter za procesne senzore
E43322
VARIABLE CLAMP ADAPTER 250
- Za postavljanje senzora razine u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | za higijenske primjene G 1/2, za senzor razine LMT105, za senzor razine LMT105 |
---|---|
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Mehanički podaci
Težina [g] | 175,5 |
---|---|
Materijali | PEEK-GF30; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | Ø 14 mm |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|