- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Koaksijalne cijevi za senzore razine
- E43223
Koaksijalna cijev za senzore razine
E43223
LR COAX TUBE NPT L1200
Koaksijalna cijev za senzore razine
E43223
LR COAX TUBE NPT L1200
- Opcionalno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
- Pouzdano otkrivanje ulja i medija na bazi ulja
- Učinkovita zaštita od elektromagnetske smetnje
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Bez minimalne udaljenosti do stijenke posude
Primjena
Dizajn | za senzore razine LR |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -40...200 |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 645 |
---|---|
Materijali | Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301) |
Spajanje senzora | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem 3/4" NPT vanjski navoj |
Duljina L [mm] | 1200 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|