Stezni priključak za procesne senzore
E43020
G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM
Stezni priključak za procesne senzore
E43020
G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM
- Za postavljanje senzora protoka i temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Jednostavna prilagodba dubine uranjanja senzora
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
Primjena
Primjena | higijenski sustavi |
---|---|
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari |
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Bez međuprostora | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...150 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 100 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); stezni prsten: PEEK |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 10; (adapter na uvijanje; 10 ± 1 Adapter stezaljki) |
Spajanje senzora | Ø 8 mm |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|