Stezni priključak za procesne senzore
E43014
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D22
Stezni priključak za procesne senzore
E43014
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D22
- Za postavljanje kapacitivnih senzora razine s klimatskom cijevi u spremnike
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za klimatsku cijev LK, LI |
---|---|
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Snaga tlaka [bar] | 0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 208 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 39 / L = 46 |
Materijali | Plemeniti čelik; NBR; Mjed |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 6...8 |
Spajanje senzora | Ø 22 mm |
Procesni priključak | spoj navojem 3/4" NPT vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|