Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40442
ADAPTER G1-R3/4/MS/SV
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40442
ADAPTER G1-R3/4/MS/SV
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka Typ SV7x5x |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 360,5 |
---|---|
Materijali | Mjed |
Spajanje senzora | G 1 |
Procesni priključak | spoj navojem R 3/4 |
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|