Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40433
ADAPT /SM/1/G2 - R2
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40433
ADAPT /SM/1/G2 - R2
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka Typ SM2, SM9 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1341 |
---|---|
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); O-prsten: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Spajanje senzora | G 2 |
Procesni priključak | spoj navojem R 2 vanjski navoj |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|