fiting s pomičnim prstenom
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
fiting s pomičnim prstenom
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
- Za brzo i jednostavno postavljanje senzora protoka
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Montaža | fiting s pomičnim prstenom | |
---|---|---|
Snaga tlaka [bar] | 1 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 91,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | Ø 8 mm |
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|