Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40266
ADAPT G1/2- G1/4 /2 /V4A
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40266
ADAPT G1/2- G1/4 /2 /V4A
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka Typ SM4 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 117,5 |
---|---|
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: NBR armirano vlakno |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|