Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40252
ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40252
ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | za senzore protoka Typ SM8 |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu; higijenski sustavi |
Mediji | Tekućine |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 834,5 |
---|---|
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Spajanje senzora | G 1 |
Procesni priključak | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|