Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40240
ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40240
ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE
- Za postavljanje magnetsko-induktivnih senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka Typ SM2, SM9 |
---|---|
Montaža | SM2 SM9 |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 2255,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Adapter; (rotirajuće) |
Materijali | prirubnica: nehrđajući čelik (1,4301/304); Adapter: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); O-prsten: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Spajanje senzora | G 2 |
Procesni priključak | prirubnica DN50 prema DIN2642 / EN1092-1 tip 2 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|