Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40236
ADAPT SI/M12X1/VA
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40236
ADAPT SI/M12X1/VA
- Za postavljanje senzora protoka i temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za tekućine i plinove
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 56,4 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem M12 x 1 |
Dubina umetanja [mm] | 13,5; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|