Tipka za potvrdu senzora protoka
E40212
SC TEACH BUTTON OR
Tipka za potvrdu senzora protoka
E40212
SC TEACH BUTTON OR
- Za postavke točke prekapčanja senzora protoka
- Korisnički prilagođen intuitivni rad pomoću pritisnih tipki
- Jasno vidljiva optička povratna reakcija
- Spajanje pomoću iskušanog konektora M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za senzore protoka SC s normalno otvorenim izlazom releja |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerancija radnog napona [%] | 15 |
Radni napon [V] | < 24 AC/DC; (prema SELV/PELV) |
Radni uvjeti
Zaštita | IP 40 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 225,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PA; PMMA |
Opaske
Upute | Otkazani artikal |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,9 m, PUR |
---|