Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za magnetsko-induktivne senzore
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka SM6 |
---|---|
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 264,5 |
---|---|
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Brtva: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Spajanje senzora | G 1/2 |
Procesni priključak | spoj navojem 1/2" NPT |
Brtvilo | pločasti zatvarač |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|