Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40195
ADAPT SD G1
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40195
ADAPT SD G1
- Za postavljanje mjerača komprimiranog zraka u cijevi
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za mjerače komprimiranog zraka SD | ||
---|---|---|---|
Srednja temperatura [°C] | -20...85 | ||
Snaga tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 111,7 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 20 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|