- Proizvodi
- E40188
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E40188
ADAPT /SI/1/ /1/4NPT
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E40188
ADAPT /SI/1/ /1/4NPT
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 24 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT |
Dubina umetanja [mm] | 24; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|