- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Adapteri za male količine volumetrijskog protoka
- E40187
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40187
ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40187
ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC
- Pouzdano otkrivanje malih brzina protoka
- Jednostavno postavljanje senzora protoka putem adaptera
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Prikladno za tekućine i plinove
- Adapter isporučen s jedinicom
Primjena
Dizajn | za senzore protoka SID, SF5 |
---|---|
Područje protoka [l/min] | 0...0,5; ((SI1xxx); 0...1.0 (SI5xxx); tvornička postavka s vodom) |
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...60 |
Snaga tlaka [bar] | 6 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 420 |
---|---|
Materijali | PVC |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 |
Procesni priključak | G 1/4 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |