Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40179
ADAPTER G1-R1/2/V4A
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40179
ADAPTER G1-R1/2/V4A
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za ultrazvučne senzore i magnetsko-induktivne senzore
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka Typ SM8, SU8 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 342,5 |
---|---|
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Spajanje senzora | G 1 |
Procesni priključak | spoj navojem R 1/2 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|