Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
- Za postavljanje senzora protoka i temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za tekućine i plinove
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 62,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 |
Dubina umetanja [mm] | 13,5; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|