Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40175
ADAPT /SI/9/ /G1/2 /
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40175
ADAPT /SI/9/ /G1/2 /
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za ultrazvučne senzore i magnetsko-induktivne senzore
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 61,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Dubina umetanja [mm] | 21; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|