- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Adapteri za male količine volumetrijskog protoka
- E40161
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40161
ADAPTBLOCK D10 G1/4
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40161
ADAPTBLOCK D10 G1/4
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Za precizno otkrivanje utvrđene količine volumetrijskog protoka
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Iznimno visoka i pouzdana otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka SID, SF5 |
---|---|
Područje protoka [l/min] | 0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); tvornička postavka s vodom) |
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1514 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 |
Procesni priključak | G 1/4 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |