- Proizvodi
- E40156
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40156
ADAPTER G1-NPT3/4/MS
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40156
ADAPTER G1-NPT3/4/MS
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za ultrazvučne senzore i magnetsko-induktivne senzore
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E40153 ili E40193 Usporedba proizvoda: E40156 / E40153 / E40193 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | Za monitor protoka SU8 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 29,5 |
---|---|
Materijali | Mjed |
Spajanje senzora | G 1 |
Procesni priključak | spoj navojem 3/4" NPT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|