- Proizvodi
- E40155
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
Ugradbeni adapter za senzore protoka
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za ultrazvučne senzore i magnetsko-induktivne senzore
- Potrebna brtvila isporučena s jedinicom
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | Za monitor protoka Typ SM8, SU8 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 262,6 |
---|---|
Materijali | Mjed |
Spajanje senzora | G 1 |
Procesni priključak | spoj navojem 1/2" NPT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|