Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40148
ADAPT /SI/9/ /M18X1,5/ /
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40148
ADAPT /SI/9/ /M18X1,5/ /
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za tekućine i plinove
- Iznimno visoka i pouzdana otpornost na tlačno preopterećenje
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,6 |
---|---|
Vrsta montaže | PVC adapter koji se zalijepi u cijev |
Materijali | PVC |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 23 mm |
Dubina umetanja [mm] | 21; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|