Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40138
ADAPT /S./2/X/WELD PE
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40138
ADAPT /S./2/X/WELD PE
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za tekućine i plinove
- Za uporabu u industrijskim uvjetima
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,2 |
---|---|
Materijali | PE |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 23 mm |
Dubina umetanja [mm] | 21; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|