T-nastavak
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
T-nastavak
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
- Sigurno postavljanje procesnih senzora u cijevi
- Za uporabu u industrijskim uvjetima
- Adapter za osiguranje ispravne dubine uranjanja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika
Primjena
Dizajn | za senzore i adaptere s procesnim spojem M26x1,5 |
---|---|
Područje protoka [l/min] | 0...20 |
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 757,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | M26 x 1,5 |
Procesni priključak | spoj navojem R 3/4 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|