- Proizvodi
- E40130
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40130
FLOW ADAPT SI TI
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40130
FLOW ADAPT SI TI
- Pouzdano otkrivanje malih brzina protoka
- Jednostavno postavljanje senzora protoka putem adaptera
- Otpornost na visoki tlak
- Čvrst dizajn od titana za uporabu u agresivnim medijima
- Prikladno za tekućine i plinove
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za senzore protoka i nadgledanje protoka $mit_Adapter_singular |
---|---|
Montaža | putem unutarnjeg muškog navoja G1/8A, bilo koji ugradbeni položaj |
Srednja temperatura [°C] | 0...80; (Temperaturni gradijent: 1 K/min) |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [ml/min] | 2...100 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 92,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | titan (3,7235) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|