- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Adapteri za male količine volumetrijskog protoka
- E40129
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40129
FLOW ADAPT SI
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40129
FLOW ADAPT SI
- Pouzdano otkrivanje malih brzina protoka
- Jednostavno postavljanje senzora protoka putem adaptera
- Otpornost na iznimno visoki tlak
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Prikladno za tekućine i plinove
Primjena
Dizajn | za senzore protoka i nadgledanje protoka |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Montaža | putem unutarnjeg muškog navoja G1/8A, bilo koji ugradbeni položaj |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | 0...80; (Temperaturni gradijent: 1 K/min) |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [ml/min] | 2...100 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 156,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | M12 x 1 |
Procesni priključak | G 1/8 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |