- Proizvodi
- E40126
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 300 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | titan (3,7235) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT |
Dubina umetanja [mm] | 13,9; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|