- Proizvodi
- E40118
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E40119 Usporedba proizvoda: E40118 / E40119 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 300 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | mjed (2,0401) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 |
Dubina umetanja [mm] | 21; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|