Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40115
ADAPT /SI/9/ /G1/4/
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40115
ADAPT /SI/9/ /G1/4/
- Za postavljanje senzora protoka i temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za tekućine i plinove
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrst dizajn od titana za uporabu u agresivnim medijima
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 36 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | titan (3,7235) |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 |
Dubina umetanja [mm] | 13,5; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |