Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40113
WELDING ADAPTER SI
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40113
WELDING ADAPTER SI
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim uvjetima
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 77,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | čelik (1,0570 / S355J2) bruniran |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 22 mm |
Dubina umetanja [mm] | 15; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|