Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40104
ADAPTER SIL18
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40104
ADAPTER SIL18
- Za postavljanje senzora protoka i temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za tekućine i plinove
- Iznimno visoka i pouzdana otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Montaža | za ugradnju u T-komade |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 94,8 |
---|---|
Vrsta montaže | za ugradnju u T-komade |
Materijali | Zaporna matica: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Adapter: nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 70 Shore A |
Spajanje senzora | M18 x 1,5 |
Procesni priključak | spoj navojem M26 x 1,5 |
Dubina umetanja [mm] | 28,5; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|