- Proizvodi
- E40103
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- Za postavljanje senzora protoka u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Prikladno za tekućine i plinove
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 49,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Spajanje senzora | M26 x 1,5 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|