- Proizvodi
- E40093
T-nastavak s navojnim priključkom za cijev
E40093
T-PIECE G1/2-18-G1/2
T-nastavak s navojnim priključkom za cijev
E40093
T-PIECE G1/2-18-G1/2
- Za postavljanje senzora protoka i temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Adapter za osiguranje ispravne dubine uranjanja
- Visoka dopustiva otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za senzore i adaptere s procesnim spojem M26x1,5 |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 404,2 |
---|---|
Materijali | mjed (2,0401) |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|