T-nastavak s navojnim priključkom za cijev
E40078
T-PIECE QL18-18-18/VA
T-nastavak s navojnim priključkom za cijev
E40078
T-PIECE QL18-18-18/VA
- Sigurno postavljanje procesnih senzora u cijevi
- Za uporabu u industrijskim uvjetima
- Adapter za osiguranje ispravne dubine uranjanja
- Otpornost na visoki tlak
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika
Primjena
Dizajn | za senzore i adaptere s procesnim spojem M26x1,5 |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 315 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 292,7 |
---|---|
Vrsta montaže | Preporuka: precizne čelične cijevi 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | M26 x 1,5 |
Procesni priključak | Ø 18 mm |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |