- Proizvodi
- E40031
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za senzore protoka i nadgledanje protoka M12 x 1 |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 0...80 |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [ml/min] | 2...50 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | kabelska prirubnica; (G 1/8 A položaj za ugradnju po potrebi) |
---|---|
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PTFE |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|