You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za mobilne kamere
  5. E3M131

Spojni kabel s utičnicom

E3M131

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Spojni kabel s utičnicom

E3M131

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

  • Pouzdano spajanje mobilnih kamera sa video izlazom
  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
Tehnički podaci
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Električni podaci
Radni napon [V] < 25 AC / < 60 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 134,6
Dimenzije [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9
Materijali PUR
Materijal ulivenog tijela PUR
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 30 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E3M131-01 — 05.09.2017 —