Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 83 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 25 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 70 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 3/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm |
Procesni priključak | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,4 / - |
Duljina instalacije EL [mm] | 38 |
Duljina provrta BL [mm] | 83 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|